SiTecSkills Academy - Unser Angebot & Buchung

Mein Dashboard

Sollten Sie Fragen haben oder es Probleme bei der Anmeldung geben, wenden Sie sich bitte an:

Python Programmer (PYTHON_PROGRAMMER)

  • Mitarbeiter (m/w/d) steigen mit diesem Kurs in die Softwareentwicklung mit Python ein. Sie erlernen die Grundlagen der Programmiersprache Python und machen sich mit den wichtigsten Programmierkonzepten wie Variablen, Typen, Funktionen und Methoden vertraut. Darauf aufbauend entwickeln Sie selbstständig Klassen und Module. Sie führen Unit Tests durch und stellen so die Funktionsfähigkeit Ihres Codes sicher. Sie arbeiten mit der weit verbreiteten Python Standard Library und widmen sich fortgeschrittenen Konzepten der objektorientierten Programmierung, wie Vererbung und Komposition. Sie beenden den Onlinekurs mit einem unternehmensrelevanten Abschlussprojekt.

    Das Seminar findet als e-learning / Selbstlerneinheiten statt, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums absolviert werden müssen. Dieses Seminar bieten wir geschlossen für ganze Gruppen eines Unternehmens an. Falls Sie Interesse an dieser Maßnahme für Ihre Mitarbeitenden haben, kontaktieren Sie uns bitte unter Angabe des Kurstitels service.spe@siemens.com.

    Verfügbare Zeiträume::
    30.10.2023 - 18.02.2024
    04.12.2023 - 24.03.2024
    22.01.2024 - 12.05.2024
    04.03.2024 - 23.06.2024
    01.04.2024 - 21.07.2024
    27.05.2024 - 15.09.2024
    08.07.2024 - 27.10.2024
    19.08.2024 - 08.12.2024
    30.09.2024 - 19.01.2025
    11.11.2024 - 02.03.2025
    02.12.2024 - 23.03.2025

Ziele

  • Einstieg in die Softwareentwicklung mit Python.
Typ E-Learning
Dauer 72 Stunden
Sprache de

Zielgruppe

  • Die Weiterbildung Python Programmierer eignet sich für alle, die Python als Programmiersprache erlernen und professionell nutzen möchten. Sie sollten eine Begeisterung für logisches Denken und Lösungen komplexer Probleme mitbringen. Die Weiterbildung ist für Quereinsteiger:innen geeignet und der perfekte Einstieg in die Softwareentwicklung, um Python-Entwickler:in oder Data Scientist zu werden.

Inhalte

  • Daten und Texte in Python verarbeiten
  • Mit ausgewählten Python-Bibliotheken arbeiten
  • Praxisprojekt zur Automatisierung von Arbeitsprozessen
  • Objektorientiertes Programmieren (OOP) mit Fokus auf Klassen und Attributen
  • Vererbungen zur Wiederverwendbarkeit von Codes nutzen
  • Weiterführende Funktionen zur Vereinfachung von Klassen kennen lernen
  • Abschlussprojekt zur Konfiguration eines Passwortmanagers

Teilnahmevoraussetzung

  • Einstufungstest, Grundkenntnisse Mathematik & Statistik

Hinweise

  • Onlinetraining

Gebühr

4.260 EUR

Downloads

Kontakt